Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
饰品
4
插芯
15
Număr articol: 19 62 015 0546
Han 15EMC/A-HSE-for SL-M25
Han 15EMC/A-HSE-for SL-M25

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Mărime: 10 A
Levier de blocare individual
Intrare laterală
1x M25
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Nevopsit
Nevopsit
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 62 015 0546
Han 15EMC/A-HSE-for SL-M25
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
饰品
4
插芯
15
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® EMC
  • Tip carcasă/priză Hood
Versiune
  • Mărime 10 A
  • Versiune Side entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M25
  • Tip blocare Single locking lever
  • Domeniu de utilizare Hoods/Housings for higher EMC requirements
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminium die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Uncoated
  • Culoare (carcasă/priză) Unpainted
  • Material (etanşare) NBR
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 131.6 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140132474
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați