Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 50 A9B 0272 010
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1 m
Notes
Compare
Part Number: 33 50 A9B 0272 010
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Han E®
  • Linhas de carcaças/bases Han® B
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    Han® 16 B macho
    Carcaça
  • Conector 2
    Han® 16 B fêmea
    Carcaça
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Número de núcleos 18
  • Estrutura central 18x 1,5 mm²
  • Tamanho 16 B
  • Número de Pólos 17
  • contato terra Yes
  • Detalhes
    Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica.
    A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado.
    Proteção contra choques elétricos: a proteção contra contato indireto (proteção contra falhas) deve ser assegurada por medidas adequadas tomadas pelo usuário durante a instalação. Por ex., por área de acesso restrito (área de acesso somente a pessoas qualificadas e instruídas em eletricidade).
Terminação de dados
  • Tensão nominal 500 V
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -15 ... +70 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Raio de curvatura mínima
    4x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
  • Compatível com esteira porta-cabo Sim
  • Teste a tensão Ur.m.s. 4 kV AC
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) RAL 7001 (cinza-prateado)
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC
    Fio
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    EN 50290-2-22 Resistência ao óleo
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140487482
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare