11
饰品
4
备件
2
插芯
20
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
...
Carcase/prize
Pentru aplicații industriale
09 20 016 0301 XL
型号: 09 20 016 0301 XL
Han A Base Panel 1 Lever BigPack 120
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: 16 A
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 20 016 0301 XL
Han A Base Panel 1 Lever BigPack 120
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
饰品
4
备件
2
插芯
20
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Carcase/prize
Serii de carcase/prize
Han A
®
Tip carcasă/priză
Priză cu montaj pe panou
Tip
Construcţie joasă
Versiune
Mărime
16 A
Tip blocare
Levier de blocare individual
Han-Easy Lock
®
Da
Domeniu de utilizare
Carcase/prize standard pentru aplicaţii industriale
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
压铸铝
Suprafaţă (carcasă/priză)
粉末涂层
Culoare (carcasă/priză)
RAL 7037(土灰)
Material (etanşare)
NBR
Material (blocare)
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
Culoare (blocare)
RAL 7037(土灰)
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare)
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
有
Substanţe REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Propunerea din California 65 de substanțe
有
Propunerea din California 65 de substanțe
镍
萘
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
CE
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
120
Masă netă
66,7 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140164277
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found