配套产品
配套产品
Combinables
20
Accessories
4
Inserţii
69
Frames
2
型号: 19 62 816 0431
Han 16EMC/B-HTE/HSE-M32/M25 (HT)
Han 16EMC/B-HTE/HSE-M32/M25 (HT)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
顶/侧出线
1x M32 1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 816 0431
Han 16EMC/B-HTE/HSE-M32/M25 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
20
饰品
4
插芯
69
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tip carcasă/priză Carcasă
  • Tip Tip constructiv înalt
Versiune
  • Mărime 16 B
  • Versiune Intrare verticală/laterală
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu
    1x M32
    1x M25
  • Tip blocare Levier de blocare dublu
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru cerinţe ridicate de compatibilitate electromagnetică
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Cu componente de înaltă temperatură Han® High Temp
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Nevopsit
  • Culoare (carcasă/priză) Nevopsit
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 200 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140171893
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较