配套产品
配套产品
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
36
Frames
2
型号: 09 40 516 9980
Han 16HPR-Compact-extender-for CL
Han 16HPR-Compact-extender-for CL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
延长器
尺寸: 16 B
高结构
中间单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 516 9980
Han 16HPR-Compact-extender-for CL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
36
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR Compact
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Förlängare
  • Typ Hög konstruktion
Version
  • Storlek 16 B
  • Låsningstyp Central låsbygel
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
  • Detaljer Beställ sats med förlängare separat.
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment ‌4 Nm Insexskruv
  • Skruvnyckelstorlek 5
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K enligt ISO 20653
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    压铸铝
    防腐蚀
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) 粉末涂层
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005(乌黑)
  • Material (tätning) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 160,5 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140174955
  • eCl@ss 27.440.202,00