登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Hoods/Housings
11
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Moduly Han-Modular®
...
Modulární rámečky
Rámečky
09 40 016 9933
型号: 09 40 016 9933
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame A-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于最多6个单模块, A ... F
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 016 9933
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame A-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Hoods/Housings
11
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada krytů
Han
®
HPR EasyCon
Typ příslušenství
Rámeček
Popis příslušenství
Až pro 6 jednoduchých modulů
A ... F
Verze
Velikost
16 B
Obsah balení
1× adaptér PE (zástrčka)
1× adaptér PE (zásuvka)
2× distanční svorník M4/M5 (AF 7)
2× distanční svorník M5/M6 (AF 7)
2× šroub M3
2× šroub M4
2× podložka SK S4
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
4 ... 10 mm² Svorka PE na straně napájení
1 ... 2,5 mm² Svorka PE na straně signálů
Utahovací moment
0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
1,5 Nm Upevňovací šrouby M4
6 Nm Distanční svorník
0,8 Nm Svorka PE 1–2,5 mm2
1,5 Nm Svorka PE 4–10 mm2
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
Zinkový tlakový odlitek
Nerezová ocel
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
255 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140194410
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Chapter Han-Modular®