配套产品
配套产品
Accessories
2
Frames
6
上売/底座
2
型号: 19 40 016 9905
Han 16HPR EasyCon cover 2XM40
Han 16HPR EasyCon cover 2XM40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于表面安装底座, 用于上壳
尺寸: 16 B
螺钉锁扣
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 016 9905
Han 16HPR EasyCon cover 2XM40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
Frames
6
上売/底座
2
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 上殼/底座類型 安裝保護罩
  • 上殼/底座介紹
    用於表面安裝底座
    用於上殼
版本
  • 尺寸 16 B
  • 電纜入口數量 2
  • 出線孔 2x M40
  • 鎖定類型 螺钉锁扣
  • 應用領域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技術參數
  • 擰緊力矩
    ‌6 Nm 安装保护罩
    ‌6 Nm 定距螺栓
    ‌6 Nm 固定螺栓
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上殼/底座) 粉末涂层
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 183.115 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140175273
  • eCl@ss 27,440,202.00