Matching Products
Matching Products NEW
Frames
4
Hoods/Housing
2
Artikelnummer: 19 40 016 9908
Han 16HPR EasyCon cover M50
Han 16HPR EasyCon cover M50

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Montageafdekking
voor oppervlakte gemonteerde behuizingen, voor kappen
Grootte: 16 B
Schroefvergrendeling
1x M50
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten, Corrosiebestendig
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): NBR
Notes
Compare
Artikelnummer: 19 40 016 9908
Han 16HPR EasyCon cover M50
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Frames
4
Hoods/Housing
2
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR EasyCon
  • Type kap/behuizing Montageafdekking
  • Beschrijving van kap/behuizing
    voor oppervlakte gemonteerde behuizingen
    voor kappen
Versie
  • Grootte 16 B
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M50
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Toepassingsgebied Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌6 Nm Montageafdekking
    ‌6 Nm Afstandsbout
    ‌6 Nm Bevestigingsschroeven
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium gegoten
    Corrosiebestendig
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (afdichting) NBR
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 0,01 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140831414
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare