配套产品
配套产品
Combinables
23
Accessories
6
Piesă de schimb
1
Inserţii
34
Frames
2
型号: 19 40 016 0417
Han 16HPR-HTE2-HC-SCL-M50/M10
Han 16HPR-HTE2-HC-SCL-M50/M10

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Кабельный кожух
Высокая конструкция
Размер: 16 B
Стопорный винт
Нержавеющая сталь
Верхний ввод
1x M10 1x M50
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий, Коррозионностойкий
С порошковым покрытием
RAL 9005 (черный)
注释
比较
型号: 19 40 016 0417
Han 16HPR-HTE2-HC-SCL-M50/M10
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
Accessories
6
備件
1
插芯
34
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
  • Descripción de carcasa/base Perfil alto
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable
    1x M10
    1x M50
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Campo de aplicación Hoods/housings for harsh outdoor environments
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Superficie (carcasa/base) Powder-coated
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (bloqueo) Stainless steel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 620 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140407985
  • eCl@ss 27.440.202,00