配套产品
配套产品
Kontakte
4
Steckpartner
1
Zubehör
8
Gehäuse
6
型号: 09 10 002 4711
Han 1A LC-F
Han 1A LC-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
插针: 2
尺寸: 1 A
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 10 002 4711
Han 1A LC-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
饰品
8
上売/底座
6
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® 1A
  • 特点 适用于 LC 插针
版本
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 1 A
  • 针数 2
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料
    请单独订购 LC 插针。
    请单独订购锁扣。
    单独订购上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
  • 详细资料 Han® 1A 配置仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。
技术参数
  • 极限温度 -30 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 9005(乌黑)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2 铁路车辆防火
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 12.04 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140486775
  • eCl@ss 27440219 用于工业连接器 (FO) 的模块
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552