配套产品
配套产品 新
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
型号: 09 11 001 2750
Han 1 HC 350A/4kv -female- 20-35 mm
Han 1 HC 350A/4kv -female- 20-35 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌350 A
导体截面积: 20 ... 35 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2750
Han 1 HC 350A/4kv -female- 20-35 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
5
Tools
3
Frames
22
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® HC Modular
  • Identyfikacja 350
Wersja
  • Metoda przyłączenia Osiowe przyłącznie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Szczegóły Wymagania w zakresie odporności na wstrząsy i wibracje mogą być spełnione tylko wtedy, gdy przewody są zamocowane w odpowiedniej odległości. Instrukcje dotyczące rozmieszczania odciążek można znaleźć w dokumencie zlokalizowanym w eKatalogu, w części Instrukcje.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 20 ... 35 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤19,5 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 350 A
  • Napięcie znamionowe 2.000 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 12 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0,2 mΩ
  • Długość odizolowania 19 ... 20 mm
  • Moment dokręcający ‌8 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Odporność na wibracje Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
  • Odporność na wstrząsy Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliwęglan (PC)
    Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia
    6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo
    6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 171,5 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85359000
  • GTIN 5713140016040
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较