配套产品
配套产品
型号: 33 50 B3B 4273 030
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,3m
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 B3B 4273 030
Han 24 B-E CA lever m/f st/st PVC,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Han E®
  • Linhas de carcaças/bases Han® B
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    Han® 24 B macho
    Carcaça
  • Conector 2
    Han® 24 B fêmea
    Carcaça
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 3 m
  • Número de núcleos 25
  • Estrutura central 25x 1,5 mm²
  • Tamanho 24 B
  • Número de Pólos 24
  • contato terra Yes
  • Detalhes
    Não são conectados ou desconectados sob carga elétrica.
    A montagem e instalação devem ser realizadas por um eletricista qualificado.
    Proteção contra choques elétricos: a proteção contra contato indireto (proteção contra falhas) deve ser assegurada por medidas adequadas tomadas pelo usuário durante a instalação. Por ex., por área de acesso restrito (área de acesso somente a pessoas qualificadas e instruídas em eletricidade).
Terminação de dados
  • Tensão nominal 500 V
Características técnicas
  • Limitação de temperatura
    -15 ... +70 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Raio de curvatura mínima
    4x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
  • Compatível com esteira porta-cabo Sim
  • Teste a tensão Ur.m.s. 4 kV AC
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (cinza-poeira)
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) RAL 7001 (cinza-prateado)
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC
    Fio
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60332-1-2 Retardamento de chama
    EN 50290-2-22 Resistência ao óleo
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140487772
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较