43
饰品
2
备件
3
插芯
43
Frames
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 30 524 0731
型号: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
顶出线
1x NPTF 1 in
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
43
饰品
2
备件
3
插芯
43
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han
®
B
Tipo de capota/base
Base cable a cable
Tipo
Perfil alto
Versión
Tamaño
24 B
Versión
Entrada superior
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x NPTF 1 in
Tipo de bloqueo
Enclave doble
Han-Easy Lock
®
Sí
Campo de aplicación
Capotas/bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Propiedades del material
Material (capota/base)
Fundición de aluminio
Superficie (capota/base)
Recubierto de polvo
Color (capota/base)
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta)
NBR
Material (bloqueo)
Policarbonato (PC)
Acero inoxidable
Color (bloqueo)
RAL 7037 (gris polvo)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos)
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certificaciones
CE
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
280 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140909540
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found