登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
43
Accessories
15
Spare Part
3
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Do zastosowań przemysłowych
19 30 024 1271
型号: 19 30 024 1271
Han B BASE SURFACE LC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
2x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 30 024 1271
Han B BASE SURFACE LC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
43
Accessories
15
Spare Part
3
Inserts
26
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
上売/底座
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
B
Typ obudowy gniazda/wtyczki
表面安装底座
Typ
低结构
Wersja
Rozmiar
24 B
Wersja
边出线
Liczba wejść kablowych
2
Wyprowadzenie przewodu
2x M25
Typ blokowania
双锁扣
Han-Easy Lock
®
是
Zakres zastosowań
用于工业连接器的标准上売/底座
Charakterystyka techniczna
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Ilość łączeń
≥ 500
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
压铸铝
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
粉末涂层
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
RAL 7037(土灰)
Materiał (uszczelki)
NBR
Materiał (blokady)
聚碳酸酯 (PC)
不锈钢
Kolor (blokowanie)
RAL 7037(土灰)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe)
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
镍
萘
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty
CE
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
300 g
Kraj pochodzenia
德国
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140127159
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found