Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
5
饰品
1
插芯
45
Frames
2
Part Number: 19 30 024 0589
Han 24B-gs-ZV-M50
Han 24B-gs-ZV-M50

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Carcaça
Tipo especial
Tamanho: 24 B
Contrução Alta
Alavanca de trava central (na carcaça)
Aço inox
Entrada superior
1x M50
Material (carcaça/base): Alumínio fundido
Revestido a pó
RAL 7037 (cinza-poeira)
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 19 30 024 0589
Han 24B-gs-ZV-M50
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
5
Accessories
1
插蕊
45
Frames
2
Detalhes do produto
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 Hood
  • 上壳/底座介绍 Special type
  • High construction
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M50
  • 锁定类型 Central locking lever (on the hood)
  • 应用领域 Standard hoods/housings for industrial connectors
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminium die-cast
  • 表面(上壳/底座) Powder-coated
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037 (dust grey)
  • 材料(锁扣) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 500 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140127012
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare