配套产品
配套产品
Successor Products
1
Combinables
12
饰品
2
备件
2
插芯
50
Frames
2
型号: 09 62 824 0301
Han EMC/B 24 BASE PANEL
Han EMC/B 24 BASE PANEL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
内部密封
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09628242301
型号: 09 62 824 0301
Han EMC/B 24 BASE PANEL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Combinables
12
饰品
2
备件
2
插芯
50
Frames
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® EMC/B
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Bulkhead mounted housing
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd Internal seal
  • Typ Low construction
Wersja
  • Rozmiar 24 B
  • Typ blokowania Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Zakres zastosowań Hoods/Housings for higher EMC requirements
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65
  • Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
    4
    12
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Aluminium die-cast
  • Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd) Uncoated
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Unpainted
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Materiał (blokady)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Kolor (blokowanie) RAL 7037 (dust grey)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numer ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 158 g
  • Kraj pochodzenia Germany
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140074217
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较