配套产品
配套产品
Combinables
17
インサート
47
Frames
2
型号: 19 62 824 0476
Han 24EMC/B-HTE-3xM25 (HT)
Han 24EMC/B-HTE-3xM25 (HT)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
顶出线
3x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
定制
型号: 19 62 824 0476
Han 24EMC/B-HTE-3xM25 (HT)
注释
比较
在配置器中加载
定制
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
インサート
47
Frames
2
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 24 B
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 3
  • ケーブルエントリー 3x M25
  • ロックタイプ ダブルロックレバー
  • アプリケーション分野 高度EMC要求用 フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Han® High Temp コンポーネント付き
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP66
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) コーティングなし
  • カラー(フード/ハウジング) 無塗装
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 245 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140172067
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466