配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
22
备件
1
上売/底座
178
型号: 09 33 024 2748
Han 24ES Press - F
Han 24ES Press - F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 024 2748
Han 24ES Press - F
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
22
备件
1
上売/底座
178
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® ES Press
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yaylı bağlantı şekli
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 24 B
  • Kontak sayısı 24
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar
    Mavi kaydırak
    yalnızca yüksek yapılı seyyar gövdeler/muhafazalar için
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 500 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 9 ... 11 mm
  • Sıkma torku ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) 聚碳酸酯 (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032(卵石灰)
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar) 镀银
  • Renk (aksesuarlar)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 145 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140571808
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较