登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettori circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
5
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
...
Serie
Han® Ex
09 36 524 2602
型号: 09 36 524 2602
Han 24Ex UL-M-c
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 24 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 524 2602
Han 24Ex UL-M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
20
Combinables
5
Tools
1
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Inserti
Serie
Han® Ex
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Taglia
24 B
Numero di poli
24
Contatto di terra
si
Dettagli applicativi
Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
Ordinare i contatti separatamente
per utilizzo solo negli US
Dettagli applicativi
ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente con custodie Han
®
Ex !
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,14 ... 4 mm²
Corrente d'esercizio
10 A
Peak voltage
90 Vp
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Coppia di serraggio
1,2 Nm Vite PE M4
Recommended screw driver
PH2
Temperatura massima
-20 ... +40 °C
Nota sulla temperatura limite
最高 +70 °C(在 T4 下)
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
聚碳酸酯 (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合
Stato ELV
符合
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL 2237 CYJX2.E482115
CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
72,67 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140186859
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found