配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
型号: 19 36 524 1422
HAN 24EX UL-HTE-M32
HAN 24EX UL-HTE-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
双锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 524 1422
HAN 24EX UL-HTE-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
插芯
6
产品详情
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen Han® Ex
  • Type kap/behuizing Kap
Versie
  • Grootte 24 B
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M32
  • Vergrendelingstype Dubbele sluithendel
  • Toepassingsgebied Connectors voor explosie gevaarlijke omgevingen
  • Details
    Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
    alleen voor US-doeleinden
  • Details LET OP! Alleen te gebruiken met Han® Ex-inzetstukken!
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +85 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +40 °C Tot +70 °C in T4
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 Met kabelwartel
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 5015 (hemelsblauw)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • 包装尺寸 1
  • Nettogewicht 498,25 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140181816
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466