登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
6
Zubehör
14
Ersatzteil
1
Einsätze
28
Rahmen
2
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Gehäuse
Für raue Umgebungsbedingungen
19 40 024 0988
型号: 19 40 024 0988
Han 24HPR-ASGW2-für ZB-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
顶出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 40 024 0988
Han 24HPR-ASGW2-für ZB-M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
6
Zubehör
14
Ersatzteil
1
Einsätze
28
Rahmen
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han
®
HPR
Gehäuseart
Sockelgehäuse
Ausführung
Baugröße
24 B
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
2
Kabeleingang
2x M40
Verriegelungsart
Zentralbügel (tüllenseitig)
Anwendungsgebiet
Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung
NBR
Werkstoff Verriegelung
Edelstahl
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140831018
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found