配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
型号: 19 40 524 0511
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 524 0511
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
10
Inserts
26
Frames
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® HPR Compact
  • Type de capot/embase Capot
  • Type Construction haute
Version
  • Taille 24 B
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M25
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Applications Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Données techniques
  • Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K conformément à la norme ISO 20653
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 509,6 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140174375
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel