配套产品
配套产品
型号: 10 40 524 1001
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
U 型适配器
导体截面积: 95 mm²
公头, 母头
压铸铝, 防腐蚀
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 10 40 524 1001
Han 24HPR-Compact-U Adapter-6xHC350
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozókészletek
  • Sorozat Han® HC Modular
  • Azonosítás 350
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR Compact
  • Elem U-illesztő
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Felületszerelt ház
Verzió
  • Fajta
    Apa
    Anya
  • Méret 24 HPR
  • Érintkezők száma 3
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
  • Alkalmazási terület Lengő- és rögzített oldali csatlakozóházak mostoha kültéri környezetekhez
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 95 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 250 A
  • Névleges feszültség 2.000 V
  • Névleges impulzus feszültség 12 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória II
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 0,6 mΩ
  • Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés) ‌ 4 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP68
    IP69
  • Rezgésellenállás 2. kategória az IEC 61373 szerint
  • Ütésállóság 2. kategória az IEC 61373 szerint
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Présöntött alumínium
    Korrózióálló
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Porbevonatos
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 9005 (jet fekete)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.520 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140282971
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409