配套产品
配套产品
Hoods/Housings
30
型号: 09 11 024 9933
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame A-H
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame A-H

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多8个单模块, A … H
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 024 9933
Han 24HPR Enlarged PE Modular Frame A-H
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
30
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR enlarged
  • アクセサリータイプ フレーム
  • アクセサリーの説明
    最大8 シングルモジュール
    A … H
バージョン
  • サイズ 24 HPR enlarged
  • 梱包内容
    PEオスアダプター x 1
    PEメスアダプター x 1
    2x M3 ネジ
    ワッシャーSK S6 x 4
    M6 x 30チーズヘッドネジ x 4
    M6 x 40チーズヘッドネジ x 4
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    4 ... 10 mm² PE端子パワー側
    1 ... 2.5 mm² PE端子信号側
  • 締付けトルク
    ‌0.5 Nm M3 固定ネジ
    ‌10 Nm M6 固定ネジ
    ‌0.8 Nm PE端子クランプ1~2.5 mm2
    ‌1.5 Nm PE端子クランプ4~10 mm2
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質(アクセサリー)
    亜鉛ダイカスト
    ステンレススチール
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 217 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140194359
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
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
HARTING News 2020
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较