矩形连接器
...
附件
框架
09 40 000 9955
型号: 09 40 000 9955
Han 24 HPR Mounting Frame
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装框架
Han
®
HPR, 螺纹M6
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 000 9955
Han 24 HPR Mounting Frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
安装框架
附件介绍
Han
®
HPR
螺纹M6
版本
尺寸
24 B
材料特性
材料(附件)
压铸铝
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
商业数据
包装尺寸
1
净重
1.2 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140057005
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
下载
Industrial Connectors Han®