配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
28
Frames
2
型号: 19 40 024 4423
Han 24HPR-HTE-M40-break-away
Han 24HPR-HTE-M40-break-away

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
Break-away
不锈钢
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 19 40 024 4423
Han 24HPR-HTE-M40-break-away
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
28
Frames
2
产品详情
Identificación
  • Categoría 上売/底座
  • Serie de capotas/bases Han® HPR
  • Tipo de capota/base 上壳
  • Características 抗腐蚀能力符合 ASTM B117-09 标准 (500 h)
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión 顶出线
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Break-away
  • Campo de aplicación 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP69K
    IP65 / IP68
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 563 g
  • País de origen 印度
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140299573
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466