Series van de kappen/behuizingen
Han® HPR enlarged
Type kap/behuizing
Kap
Versie
Grootte
24 HPR enlarged
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
4
Kabelingang
4x M20
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Toepassingsgebied
Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Details
Wanneer u standaard Han®-binnenwerken gebruik van grootte B of Han-Modular®-scharnierframes, dient u adapter 09400009960 afzonderlijk te bestellen.
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling)
4 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.