备件
3
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
10 40 124 1001
型号: 10 40 124 1001
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
全套
弯式
尺寸: 24 HPR VS
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 10 40 124 1001
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set1
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
备件
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
HPR VarioShell
上壳/底座类型
全套
上壳/底座介绍
弯式
版本
尺寸
24 HPR VS
VarioShell 层次 1
1x 24 B
VarioShell 层次 2
1x 24 B
锁定类型
螺钉锁扣
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
详细资料
请参阅安装手册。
包装内容
不封底安装底座
安装保护罩
2 个不封底底座 24 HPR 增大型
固定螺栓
技术参数
拧紧力矩
4 Nm 安装保护罩
12 Nm 固定螺栓
12 Nm PE螺钉
10 Nm 不封底安装底座 24 HPR 增大型
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP66
IP67
IP68
IP69
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
NBR
材料(锁扣)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
3,870 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140175594
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found