配套产品
配套产品
Zubehör
1
Frames
16
型号: 09 40 024 0371
Han 24HPR enlarged-HBM-for SCL-FE
Han 24HPR enlarged-HBM-for SCL-FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带功能接地
尺寸: 24 HPR enlarged
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 024 0371
Han 24HPR enlarged-HBM-for SCL-FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
Frames
16
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HPR enlarged
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung mit Funktionserde
Ausführung
  • Baugröße 24 HPR enlarged
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
  • Hinweise Bei Verwendung von Han® Standard Einsätze der Baugröße B oder Han-Modular® Gelenkrahmen bitte den Adapter 09400009961 separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌3 Nm Befestigungsschrauben M6
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 4 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 247,495 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140173361
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING News 2020
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较