配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
5
型号: 61 04 401 2489 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 2x Han® HC Modular 650, 1x Han® Q 5/0 / Han® Q 7/0
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 401 2489 01
Han 24HPR frame enlarged 2xHC650 + Q5 MA
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
5
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件种类 Frame
  • 附件介绍
    for male inserts
    2x Han® HC Modular 650
    1x Han® Q 5/0 / Han® Q 7/0
版本
  • 尺寸 24 HPR enlarged
  • 包装内容
    4x cheese-head screw M6 x 20
    4x cheese-head screw M6 x 30
    4x M4 screw
    4x washer SK S6
    4x washer SK S4
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌1.5 Nm Fixing screws M4
    ‌10 Nm Fixing screws M6
材料特性
  • 材料(附件) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194250
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466