配套产品
配套产品 新
Combinables
1
Contact inserts
9
型号: 61 04 401 1998 01
Han 24HPR frame enlarged 3xHC350+1xQ5 MA
Han 24HPR frame enlarged 3xHC350+1xQ5 MA

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 3x Han® HC Modular 350, 1x Han® Q 2/0
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 401 1998 01
Han 24HPR frame enlarged 3xHC350+1xQ5 MA
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
Contact inserts
9
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于公插芯
    3x Han® HC Modular 350
    1x Han® Q 2/0
版本
  • 尺寸 24 HPR enlarged
  • 包装内容
    4x 圆头螺钉 M6 x 20
    4x 圆头螺钉 M6 x 25
    6 x M4 螺栓
    4x 垫圈 SK S6
    6x 垫圈 SK S4
    4x 热缩管
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌1.5 Nm M4固定螺栓
    ‌10 Nm M6固定螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 金属
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194144
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较