登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
13
Контактные вставки
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
Для суровых условий окружающей среды
19 40 024 0583
型号: 19 40 024 0583
Han 24HPR-HSE-M40-Central Lever
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 24 B
中间单锁扣(上壳)
不锈钢
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 19 40 024 0583
Han 24HPR-HSE-M40-Central Lever
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Accessories
13
Контактные вставки
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Кожухи/корпусы
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
HPR
Тип кабельного кожуха/корпуса
Кабельный кожух
Версия
Размер
24 B
Версия
Боковой ввод
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x M40
Тип блокировки
Центральный стопорный рычаг (на кабельном кожухе)
Области применения
Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой алюминий
Коррозионностойкий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
С порошковым покрытием
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (черный)
Материал (фиксатор)
Нержавеющая сталь
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
725 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140130203
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (匈牙利语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较