配套产品
配套产品
Combinables
25
Tools
1
饰品
8
备件
1
插芯
23
型号: 09 20 003 0330
Han 3A HBM, PA, black
Han 3A HBM, PA, black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式
尺寸: 3 A
单锁扣
聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): Viton
注释
比较
型号: 09 20 003 0330
Han 3A HBM, PA, black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
25
Tools
1
饰品
8
备件
1
插芯
23
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han A®
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
  • Descripción de carcasa/base Recto
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación Carcasas/bases estándar para aplicaciones industriales
  • Contenidos del paquete Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillos de fijación M3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo sellado
    IP67 Con tornillo sellado
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Poliamida (PA)
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) Viton
  • Material (bloqueo) Poliamida (PA)
  • Color (bloqueo) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 13,17 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140914902
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466