Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
50
Artikelnummer: 09 20 003 0801
Han 3A-AGW-QB
Han 3A-AGW-QB

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
gewinkelt
Baugröße: 3 A
Längsbügel
Stahl
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 7037 (staubgrau)
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 20 003 0801
Han 3A-AGW-QB
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
50
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han A®
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Baugröße 3 A
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Standardgehäuse für industrielle Anwendungen
  • Lieferumfang Dichtschraube separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌1 Nm Befestigungsschrauben M3
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP44
    IP65 mit Dichtschraube
    IP67 mit Dichtschraube
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E 12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 7037 (staubgrau)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung Stahl
  • Oberfläche Verriegelung verzinkt
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 57 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140038677
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 04
Kapitel Han® Gehäuse mit metrischem Gewinde
HARTING Geräteanschlusstechnik
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen