配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
1
饰品
4
备件
1
插芯
101
Frames
1
型号: 09 20 003 0306
Han 3A cover with seal
Han 3A cover with seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Custodia base passante
Diritto, Con coperchio in metallo, Con guarnizione
Taglia: 3 A
Aggancio a leva singola
Acciaio
Materiale (custodie): Lega di zinco
Verniciatura a polvere
RAL 7037 (grigio polvere)
Materiale (guarnizioni): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 003 0306
Han 3A cover with seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
1
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
101
Frames
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han A®
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
  • Descripción de carcasa/base
    Recto
    Con tapa de metal
    Con sello
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación Carcasas/bases estándar para aplicaciones industriales
  • Detalles para insertos hembra
  • Contenidos del paquete Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillos de fijación M3
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo sellado
    IP67 Con tornillo sellado
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E 12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero
  • Superficie (bloqueo) Cincado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 50 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140038455
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Capitolo Custodie Han®
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较