配套产品
配套产品
型号: 09 57 368 0514 000
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 HIFF版
插针: 11
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 57 368 0514 000
Han 3A Thermoplastic receptacle AC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie RJ45
  • Identificatie Hybride
  • Series van de kappen/behuizingen Han A®
  • Element Paneeldoorvoer
  • Specificatie HIFF-versie
  • Eigenschappen Geschikt voor alle PoE-versies
Versie
  • Grootte 3 A
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 11
  • Aantal datacontacten 8
  • Aantal voedingscontacten 3
  • Contactconfiguratie L1, PE, N
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0.08 ... 0.22 mm² 绞线
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 24 Geslagen
  • Nominale stroom (voeding) 16 A
  • Nominale spanning (voeding) ‌ 300 V AC
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 83,3 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140393776
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408