配套产品
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
Ricambio
1
Inserti
22
型号: 19 20 003 0418
3A TE Hood, plastic, 9-17mm cord grip sw
3A TE Hood, plastic, 9-17mm cord grip sw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
用于Han-Brid®, 带粘合密封件, 集成电缆紧固件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 20 003 0418
3A TE Hood, plastic, 9-17mm cord grip sw
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Accessories
4
Pièce détachée
1
Inserts
22
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han A®
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie
    per Han-Brid®
    Con guarnizione incollata
    Con pressacavo integrato
Versione
  • Taglia 3 A
  • Versione 顶出线
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x 集成
  • Tipi di aggancio 单锁扣
  • Settori di applicazione 用于工业应用的标准上壳/底座
  • Confezione 请单独订购密封螺钉。
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP44
    IP65 带密封螺栓
    IP67 带密封螺栓
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
  • Diametro del cavo 9 ... 17 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) 聚碳酸酯 (PC)
  • Colore (custodie) RAL 9005(乌黑)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 17,24 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140164161
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较