配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
1
인서트
28
型号: 19 62 003 1447
Han 3EMC-HTE-M25 w. glued seal
Han 3EMC-HTE-M25 w. glued seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
用于Han-Brid®, 带粘合密封件
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 19 62 003 1447
Han 3EMC-HTE-M25 w. glued seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
1
인서트
28
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® EMC
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 후드/하우징 설명
    Han-Brid® 지원
    접착형 실(seal) 적용
버전
  • 규격 3 A
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 보다 높은 EMC 요건을 위한 후드/하우징
  • 패키지 내용 마개 나사는 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP44
    IP65 봉인나사
    IP67 봉인나사
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급 12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 비코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) 비도장
  • 재료 (실) NBR
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 77.75 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140171411
  • eCl@ss 27,440,202.00
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
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较