配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
1
插芯
102
Frames
1
型号: 09 62 003 0306
Han 3A-agg-QB-K cap with seal
Han 3A-agg-QB-K cap with seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带金属保护盖, 带密封(丁腈橡胶)
尺寸: 3 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 003 0306
Han 3A-agg-QB-K cap with seal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
1
插芯
102
Frames
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® EMC
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj pe panou
  • Descriere carcasă/priză
    Cu capac metalic
    Cu garnitură de izolare (NBR)
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru cerinţe ridicate de compatibilitate electromagnetică
  • Detalii pentru inserții mamă
  • Conţinut pachet Vă rugăm să comandați șurubul de izolare separat.
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌1 Nm Şuruburi de fixare M3
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP44
    IP65 Cu şurub de izolare
    IP67 Cu şurub de izolare
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E 12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Nevopsit
  • Culoare (carcasă/priză) Nevopsit
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare) Oţel
  • Suprafaţă (blocare) Placat cu zinc
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 62,66 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140073036
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较