登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Запасная часть
2
Контактные вставки
20
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
09 40 003 0321
型号: 09 40 003 0321
Han 3HPR-HBM-Flange-SL-black chrome
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式, 带安装法兰
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
黑色镀铬
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 40 003 0321
Han 3HPR-HBM-Flange-SL-black chrome
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Запасная часть
2
Контактные вставки
20
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han
®
HPR
上壳/底座类型
不封底安装底座
上壳/底座介绍
直式
带安装法兰
版本
尺寸
3 A
锁定类型
螺钉锁扣
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
详细资料
在使用 Han
®
Q 和 Han A
®
系列插芯时,必须要除去插芯的密封圈。插芯的密封螺栓必须替换为上壳/底座的密封螺栓。
详细资料
固定螺栓必须独立密封,以达到特定的防护等级。
安装法兰必须独立密封,以达到特定的防护等级。
包装内容
带密封螺栓
技术参数
拧紧力矩
0.5 Nm M3 插芯固定螺栓
1 Nm M4固定螺栓
拧紧力矩(螺栓锁紧)
2 Nm
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
4
4X
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
黑色镀铬
颜色(上売/底座)
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件)
NBR
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
1
净重
150 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140902947
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found