Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
12
Piesă de schimb
1
Inserţii
2
Număr articol: 19 40 703 0900
Han 3HPR Adapter.Ang M20 RoHs conform
Han 3HPR Adapter.Ang M20 RoHs conform

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Adaptor
Bază deschisă, pentru asamblarea prizelor cu montaj pe panou in poziţia de montaj pe panou
Mărime: 3 A
Intrare verticală
1x M20
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Număr articol: 19 40 703 0900
Han 3HPR Adapter.Ang M20 RoHs conform
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Tools
1
Accessories
12
Piesă de schimb
1
Inserţii
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® HPR
  • Tip carcasă/priză Adapter
  • Descriere carcasă/priză
    Open bottom
    for assembly of bulkhead mounted bulkhead mounted position
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M20
  • Domeniu de utilizare Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Detalii By using the inserts of Han® Q and Han A® series, the sealing on the insert has to be removed. The sealing screw of the insert must be replaced by the sealing screw of the hood/housing.
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Material (etanşare) NBR
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 84.2 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140130470
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați