配套产品
配套产品
Accessories
4
備件
2
插蕊
3
型号: 97 00 000 0273
Han 3HPR-HSMA1-for SCL-M20 hole 18mm
Han 3HPR-HSMA1-for SCL-M20 hole 18mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
弯式, 额外侧出线(孔直径 18 mm), 用于固定螺丝的馈通孔
尺寸: 3 A
螺钉锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 97 00 000 0273
Han 3HPR-HSMA1-for SCL-M20 hole 18mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
備件
2
插蕊
3
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® HPR
  • フード/ハウジングのタイプ ボックス型ハウジング
  • フード/ハウジングの説明
    アングル型
    追加ケーブルエントリー(穴径18mm)
    固定用ネジ穴(タップなし)
バージョン
  • サイズ 3 A
  • バージョン トップエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M20
  • ロックタイプ ねじロック
  • アプリケーション分野 過酷な屋外環境用フード/ハウジング
  • 詳細
    インサートHan® QおよびHan A® シリーズを使用し、インサートのシールは外してください。インサートのシールネジは、フード/ハウジングのシールネジと交換する必要があります。
    アングル型ハウジングと取付けフランジのスルーホールを使用し、固定ネジがハウジング内部から正しくシールしていることを確認して下さい。
  • 梱包内容 シールスクリュー付き
技術的特性
  • 締付けトルク ‌0.5 Nm M3インサート固定ネジ
  • 締付けトルク (ネジロック) ‌ 2 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466