pentru asamblarea prizelor cu montaj pe panou in poziţia de montaj pe panou
Versiune
Mărime
3 A
Versiune
Intrare verticală
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x M20
Domeniu de utilizare
Carcase/prize pentru medii exterioare dure
Detalii
La utilizarea inserţiilor din seriile ® Q şi Han A®, garnitura de izolare de pe inserţie trebuie demontată. Şurubul de etanşare al inserţiei trebuie înlocuit cu şurubul de etanşare al carcasei/prizei.
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP68
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc turnat sub presiune
Suprafaţă (carcasă/priză)
Acoperire negru cromat
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare)
NBR
RoHS
neconform
stare ELV
neconform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08)