配套产品
配套产品
Combinables
4
Piesă de schimb
1
Inserţii
6
型号: 09 36 048 0301
Han B Base Panel Exi for SL
Han B Base Panel  Exi for SL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带塑料保护盖
尺寸: 48 B
低结构
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 09 36 048 0301
Han B Base Panel Exi for SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
备件
1
插芯
6
产品详情
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han® Ex
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj pe panou
  • Descriere carcasă/priză Cu capac termoplastic
  • Tip Construcţie joasă
Versiune
  • Mărime 48 B
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Domeniu de utilizare Conectori pentru medii cu pericol de explozie
  • Detalii Aparat simplu pentru circuite cu siguranță intrinsecă
  • Detalii ATENŢIE! Se va utiliza numai cu inserţii Han® Ex!
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ‌3 Nm Şuruburi de fixare M6
  • Temperatura de limitare -20 ... +85 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Temperatura ambiantă -20 ... +40 °C Până la +70 °C în T4
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 Cu presetupă
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 5015 (albastru ca cerul)
  • Material (blocare) Oţel inoxidabil
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.193,8 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140181946
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较