矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 048 9826
型号: 19 40 048 9826
Han 48HPR mounting cover 1xM63
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装保护罩
定距螺栓M5
尺寸: 48 B
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 19 40 048 9826
Han 48HPR mounting cover 1xM63
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
HPR
Type kap/behuizing
Montageafdekking
Beschrijving van kap/behuizing
Afstandsbout M5
Versie
Grootte
48 B
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x M63
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Toepassingsgebied
Kappen/behuizingen voor moeilijke omgevingen buiten
Pakketinhoud
4 afstandstukken
4x M6 schroef
4 sluitringen
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel (schroefvergrendeling)
4 Nm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP68
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium gegoten
Corrosiebestendig
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Kleur (kap/behuizing)
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting)
NBR
Materiaal (vergrendeling)
Roestvrij staal
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
534 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140173514
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
下载
Industrial Connectors Han®