配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
5
型号: 09 40 048 9806
Han 48HPR frame for 6XHC350A for male
Han 48HPR frame for 6XHC350A for male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 6x Han® HC Modular 350
尺寸: 48 B
公头
注释
比较
型号: 09 40 048 9806
Han 48HPR frame for 6XHC350A for male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
9
Hoods/Housings
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® HPR
  • Typ příslušenství Rámeček
  • Popis příslušenství
    Pro male vložky
    6x Han® HC Modular 350
Verze
  • Provedení Male
  • Velikost 48 B
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌1,5 Nm Upevňovací šrouby M4
    ‌6 Nm Upevňovací šrouby M5
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Kov
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 181,44 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140058392
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较