配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
9
Hoods/Housings
6
型号: 09 40 048 9910
Han 48HPR rögzítő-gg (für 4XHC350)
Han 48HPR rögzítő-gg (für 4XHC350)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 4 个 HC 350 插针和 2 个 Han® Q 5/0
尺寸: 48 B
母头
注释
比较
型号: 09 40 048 9910
Han 48HPR rögzítő-gg (für 4XHC350)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
9
Hoods/Housings
6
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® HPR
  • Tartozék típusa Frame
  • A tartozék leírása
    for female inserts
    4x HC 350 contacts + 2x Han® Q 5/0
Verzió
  • Fajta Female
  • Méret 48 B
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌6 Nm Fixing screws M5
    ‌0.25 Nm Fixing screws Han® Q 5/0
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 152.33 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140058460
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较