15
饰品
6
插芯
34
Frames
2
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Kappen / behuizingen
Voor industriële toepassingen
09 62 806 2301 ML
型号: 09 62 806 2301 ML
Han 6EMC/B-HBM-SL-ML
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
外部密封件
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
钢、镀锌
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 62 806 2301 ML
Han 6EMC/B-HBM-SL-ML
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
饰品
6
插芯
34
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han
®
EMC/B
Type kap/behuizing
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Beschrijving van kap/behuizing
Externe afdichting
Type
Lage constructie
Versie
Grootte
6 B
Vergrendelingstype
Enkele sluithendel
Toepassingsgebied
Kappen/behuizingen voor hogere EMC-vereisten
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
1 Nm Bevestigingsschroeven M4
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
steekcycli
≥ 500
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP66
Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
4
12
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium gegoten
Oppervlak (kap/behuizing)
Niet-gecoat
Kleur (kap/behuizing)
Niet-geverfd
Materiaal (afdichting)
NBR
Materiaal (vergrendeling)
Staal, verzinkt
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Goedkeuringen
CE
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
106,65 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found