登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
9
Inserts
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kryty
Pro velmi náročná prostředí
19 40 506 0511
型号: 19 40 506 0511
Han 6HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 6 B
高结构
螺钉锁扣
不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 506 0511
Han 6HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
9
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
上売/底座
Řada krytů
Han
®
HPR Compact
Typ krytu
上壳
Typ
高结构
Verze
Velikost
6 B
Verze
边出线
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x M25
Způsob zajišťování
螺钉锁扣
Oblast použití
用于恶劣室外环境的上壳/底座
Technické vlastnosti
Utahovací moment (šroubový zajišťovací mechanismus)
4 Nm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP68
IP6K9K,符合 ISO 20653
Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
压铸铝
防腐蚀
Povrch (kryt)
粉末涂层
Barva (kryt)
RAL 9005(乌黑)
Materiál (zajišťovací prvek)
不锈钢
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
不包含
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Schválení
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
355.8 g
Země původu
中国
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140173644
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found