登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Příslušenství
Rámečky
09 40 506 9901
型号: 09 40 506 9901
Han 6HPR-Compact mounting frame
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
安装框架
Han
®
HPR Compact
尺寸: 6 B
注释
比较
型号: 09 40 506 9901
Han 6HPR-Compact mounting frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Typ příslušenství
Montážní rámečky
Popis příslušenství
Han
®
HPR Compact
Verze
Velikost
6 B
Technické vlastnosti
Utahovací moment
10 Nm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
压铸铝
防腐蚀
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
不包含
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
53,35 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140193635
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found